A Beckhoff új, EL8601-8411 típusú EtherCAT-terminálja kis méretben, mindössze 12 mm szélességben a lehető legnagyobb rugalmasságot nyújtja 12 csatornás interfészként. Jellemzőinél fogva kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol néhány összetett jelet kell kezelni, vagy különleges követelményeket igénylő gépeket kell építeni – ugyanis rendkívül rugalmas jelkonfigurálási képességei révén az eszköz által elfoglalt területet minimalizálható.
Az EL8601-8411 típusú EtherCAT-terminál összesen 12 interfésszel rendelkezik (8 db. digitális bemenettel, 2 db. digitális kimenettel, 1 db. analóg bemenettel és 1 db. analóg kimenettel), emellett kilencféle jelet képes kezelni. Mivel sokféle beállításkombinációban használható, kisméretű eszközként kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol néhány összetett jelet kell kezelni – például a CX7000 típusú beágyazott PC ideális kiegészítője.
Digitális be- és kimenetei mellett az analóg bemenetének és analóg kimenetének típusa áram- vagy feszültségjelként is beállítható. Konfigurálható szűrési idővel rendelkező digitális bemenetei 24 V-os HTL-jeladók A/B impulzusait is képesek lekövetni, reteszelési és kapuzási funkciókkal kiegészítve vagy fel/lefelé számlálással, 100 kHz-es számlálási frekvenciáig. Két digitális kimenete impulzusszélesség-modulált (PWM) jelet is képes kiadni, amelynek kitöltési tényezője mellett a frekvenciája is modulálható 20 Hz és 25 kHz között. Mindezeknek köszönhetően az EL8601-8411 rendkívül rugalmasan használható, például digitális/analóg, számláló/PWM/analóg vagy jeladó/PWM/analóg jelkezelési beállításban.
Products
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/