Az EL7062 kétcsatornás EtherCAT-terminált két léptetőmotor közvetlen csatlakoztatására tervezték a közepes, legfeljebb 3 A teljesítménytartományban és 8–48 V feszültségtartományban. A rugalmas paraméterezésnek és a minimalizált csatornánkénti költségének köszönhetően a mozgásvezérlő interfész számos alkalmazáshoz – különösen az árérzékeny léptetőmotoros alkalmazásokhoz – használható.
Az EL7062 EtherCAT terminál rendkívül kompakt formában tartalmaz léptetőmotor kimenetet, két digitális bemenetet a végálláskapcsolókhoz és csatornánként egy enkóder interfészt az 5 V-os enkóderek széles választékához. A paraméterezés segítségével az EL7062 rugalmasan hozzáigazítható a működtetni kívánt motorhoz és a megfelelő alkalmazási követelményekhez. A bemeneti enkóderjel tekintetében a TTL-enkóderek teljes spektruma (5 V-os differenciális, single-ended/open collector) támogatott. A különösen sima és pontos motorműködést a nagyon nagy felbontású mikroléptetés biztosítja.
A maximális teljes kimeneti áram 6 A, így jellemzően két 3 A-es léptetőmotor működtethető. Ez is különbözőképpen konfigurálható, tehát az interfész például egy 2 A-es és egy 4 A-es motorhoz is konfigurálható. A tartozékként elérhető ZB8610 ventilátormodullal a maximális teljesítmény még akár csatornánként 5 A-re is növelhető. Az EL7062 kétcsatornás terminál használatával jelentősen csökkenthető a csatornánkénti költség az egy csatornás megoldásokhoz képest.
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/