CU81xx: rugalmas kommunikációs képességekkel rendelkező, univerzális szünetmentes tápegységcsalád

Az OCT-technológiának köszönhetően minimális ráfordítással telepíthető a szünetmentes tápegységcsalád

Az új, CU81xx-sorozatú szünetmentes tápegységeket univerzális felhasználásra tervezték. Elsősorban rugalmas csatlakozási lehetőségeiknek köszönhetően – amelyek közé az egykábeles technológia (OCT) szünetmentes tápegységek számára kifejlesztett változata is beletartozik –, rendkívül széles körében használhatók. Többek között a Beckhoff által kínált összes eszközhöz illeszkednek – külön kiemelve az ipari PC-ket, a panel PC-ket és a beágyazott PC-ket –, valamint más gyártók termékeivel is összekapcsolhatók. A Beckhoff ipari PC-ivel együtt használva rendkívül hatékony kábelezés alakítható ki az UPS-OCT technológia segítségével, amely a 24 V-os egyenfeszültségű táplálást és a kommunikációs adatforgalmat egyetlen kábelen viszi át.

A CU81xx-sorozatú szünetmentes tápegységek hátlapra, vagy DIN-kalapsínre rögzíthetők. Jelenleg egy kapacitív és két áthidaló akkumulátoros változat érhető el:

  • CU8110-0120: kapacitív (0,9 Wh), legfeljebb 120 W kimeneti teljesítményt szolgáltató szünetmentes tápegység;
  • CU8130-0120: kapacitív (15 Wh), legfeljebb 120 W kimeneti teljesítményt szolgáltató szünetmentes tápegység;
  • CU8130-0240: áthidaló akkumulátoros (30 Wh), legfeljebb 240 W kimeneti teljesítményt szolgáltató szünetmentes tápegység.

Az áthidaló akkumulátoros változatok nikkel-fémhidrides (NiMH) cellái az előlap felől könnyen cserélhetők. Ehhez a szünetmentes tápegységet nem kell sem szétszerelni, sem a DIN-kalapsínről leszerelni. Az akkumulátormodul cseréjéhez mindössze két fedőlapi csavart kell kicsavarozni.

Az egykábeles technológia nyújtotta rendkívüli előnyök

A termékcsalád különlegessége, hogy rugalmas kommunikációs képességgel rendelkezik, ami lehetővé teszi a szünetmentes tápegységek állapotadatainak diagnosztikai vagy konfigurálási célú kiolvasását. Minden megfelelő csatlakozófelülettel rendelkező, Windows 7 vagy 10 operációs rendszert futtató ipari PC a szokásos módon, USB 2.0 csatlakozáson keresztül ráköthető a tápegységekre. A legegyszerűbb esetben – például hagyományos PLC alkalmazásakor – digitális be/kimenetek is rendelkezésre állnak, tehát a vezérlő például be tud olvasni egy áramkimaradás-jelzést és megfelelően tud rá reagálni.

Az egykábeles UPS OCT technológiának köszönhetően – amelyet jelenleg a C6030 típusú ultrakompakt ipari PC, a CX52xx-sorozatú beágyazott PC-család és a CX2100-0024 típusú beágyazott PC-tápegység támogat – a szünetmentes tápegység sokkal kényelmesebben is rendszerbe építhető. A megoldás révén egyetlen 24 V egyenfeszültségű kábelen vihető át a tápfeszültség és bonyolítható le a szünetmentes tápegységgel folytatott kommunikáció. A telepítés így lényegesen egyszerűbbé válik, mivel az ipari PC közvetlenül a szünetmentes tápegységből mindössze egyetlen kábelen kapja meg mind a tápfeszültséget, mind az összes szükséges információt. A jövőben a Beckhoff összes ipari és beágyazott PC-je támogatni fogja az UPS-OCT technológiát.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/