Nemzetközi harc a koronavírus ellen
A koronavírus feszültségben tartja a világot. Kína már túl van a világjárvány csúcspontján, viszont Európában és az Egyesült Államokban a fertőzések száma jelenleg exponenciálisan nő. A veszélyes tüdőbetegséget okozó Covid-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében sok ország most kijárási tilalmat és egyéb drasztikus intézkedéseket vezetett be a lakosság körében. Közben a tudósok kutatják azt az oltóanyagot, amely megvédheti a veszélyeztetett csoportokat a koronavírustól, az orvostechnológiai cégek pedig világszerte fáradhatatlanul dolgoznak az égetően szükséges berendezések gyártásán, egyes esetekben a Beckhoff technológiáit is felhasználva.
Lélegeztetőgépek a németországi intenzív osztályok számára
Annak érdekében, hogy az ország intenzív osztályain jelenleg használt 28 000 lélegeztetőgép számát körül-belül egyharmaddal növeljék, a német szövetségi kormány a közelmúltban felkért egy német családi vállalkozást 10 000 lélegeztetőgép legyártására.A lélegeztetőgép elvileg minden intenzív osztályos ágy alaptartozéka, és feltétlenül szükséges a Covid-19 vírus súlyos fertőzöttjeinek ellátásához. A cél az, hogy minden beteg megkaphassa a számára szükséges kezelést.
A rendkívül összetett lélegeztetőgépek gyártásához és teszteléséhez a vállalatnak Beckhoff ipari PC-kre van szüksége. A megrendelt hardverek gyors kiszállításán felül a Beckhoff a vezérlőszekrény kialakítása, az összeszerelési tevékenységek és a programozás terén támogatást is nyújt a vállalatnak, és emellett mindent megtesz a megrendelés lehető leggyorsabb teljesítéséért, annak érdekében, hogy minél több életet lehessen megmenteni.
Ehhez azonban nem elég növelni az intenzív osztályok kapacitását. Létfontosságú, hogy a teljes lakosság betartsa a szövetségi kormány és a tartományok által elrendelt óvintézkedéseket, mert csak így lassítható a járvány terjedése.
Koronavírus-tesztek az Egyesült Államok betegei számára
Az elmúlt napokban az Egyesült Államokban is drámaian nőtt a koronavírussal fertőződöttek száma. A lehető legtöbb eset felismerése és kezelése érdekében egy amerikai vállalat jelenleg rohamtempóban gyártja a speciális koronavírus-tesztkészleteket. A tesztek iránti óriási igény teljesítése érdekében a vállalatnak gyors ütemben kell bővítenie gyártókapacitását egyrészt új gépekkel, másrészt a meglévők továbbfejlesztésével. A Beckhoff megbízható és nagy teljesítőképességű ipari PC-i ebben tudnak segítséget nyújtani.
A Beckhoff svájci leányvállalata támogatást kínál orvostechnológiai ügyfeleinek
Míg a koronavírus jelenleg sok munkahelyen fennakadásokat okoz, az orvostechnológiai eszközök iránti igény gyors ütemben nő. Ennek következtében az égetően szükséges orvosi berendezésekre leadott sürgős megrendelések teljesítése érdekében ezen vállalatok számos területen több munkaerőt igényelnek. A Beckhoff svájci leányvállalata két ilyen orvostechnológiai céget támogat: az egyik életmentő lélegeztetőgépeket, a másik diagnosztikai koronavírus-teszteket gyárt. Mindkét cég teljes mértékben számíthat a Beckhoff svájci leányvállalatának támogatására.
A Beckhoff aktívan hozzájárul a koronavírus elleni harchoz korszerű technológiáinak, valamint alkalmazottai tapasztalatának és hozzáértésének köszönhetően.