Le système de transport par lévitation magnétique XPlanar permet le transport de produits à l’unité sans contact et en simultané. Les movers XPlanar peuvent se déplacer librement dans toutes les directions sur une trajectoire à deux dimensions au-dessus des dalles XPlanar et exécuter des mouvements d’élévation jusqu’à 5 mm de course, par exemple. Les propriétés du système sont désormais enrichies d’une nouvelle fonctionnalité : la rotation des movers à 360°.
Connu pour son rayon d’action extrêmement souple, le système XPlanar gagne un degré de liberté supplémentaire grâce à la rotation à des movers à 360°. Les movers XPlanar peuvent tourner autour de leur propre axe, sans limitation, tant qu’ils sont en lévitation à des positions prédéterminées du système. La rotation peut être effectuée dynamiquement à une fréquence de 10 Hz maximum et rend possible une grande variété d’applications. Ce degré de liberté supplémentaire permet de réaliser le mixage de liquides et l’inspection d’objets à 360°. De plus, les movers peuvent quitter les positions de rotation avec une orientation modifiée par pas de 90° de sorte à aligner correctement les pièces transportées en fonction des étapes de traitement.
La rotation des movers à 360° est rendue possible par l’intégration du système XPlanar dans la technologie sur base PC de Beckhoff. Une simple mise à jour logicielle est requise pour implémenter la nouvelle fonctionnalité dans des installations existantes. Aucun matériel particulier n’est nécessaire.
Products
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/