DétacherÉpinglerFermer

Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhouse, Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Support technique Schaffhouse (allemand)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Formulaire de contact

Support technique Arbon (allemand)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Support technique Lyssach (allemand)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Support technique Yverdon-les-Bains (français)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Support technique Losone (italien)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff au Salon Ilmac 2024

Automatisation continue et pérenne des installations

ILMAC

L'automatisation des installations à l'épreuve du temps avec la technique de commande sur base PC

Le secteur de la chimie et des sciences de la vie a les yeux rivés sur le salon Ilmac 365, à Lausanne, où Beckhoff présentera du 18 au 19 septembre ses solutions pour un large éventail d'applications. En tant que spécialiste de la technique de commande basée sur PC et EtherCAT, nous vous présenterons notre vaste gamme de produits pour une automatisation des installations cohérente et pérenne. L'accent sera mis, entre autres, sur des solutions d'entraînement innovantes comme les movers flottants du système XPlanar, qui offrent un grand potentiel de flexibilisation et de dynamisation de vos installations. Et avec des technologies comme TwinCAT MTP, diverses bornes et box IP65 EtherCAT avec entrées/sorties à sécurité intrinsèque pour le raccordement d'appareils de terrain jusqu'en zone 0/20 ainsi qu'une interface de communication pour Ethernet-APL, nous mettons à disposition des éléments importants pour l'automatisation dans l'industrie des processus et l'industrie pharmaceutique.

Soyez curieux et venez nous rendre visite du 18 au 19 septembre au salon Ilmac, halle 36, stand B160.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Réservez maintenant votre billet gratuit. Code du billet : beckhoff-24

Solutions de redondance pour une haute disponibilité des installations

  • Redondance automate : fonctionnement redondant de l’API sur 2 PC industriels avec TwinCAT 3 Controller Redundancy
  • Redondance du câble : connexion redondante au niveau bus de terrain avec TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy
  • Redondance au-dessus du niveau de contrôle avec TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP)

En savoir plus

Digitalisation de l’Industrie des Procédés

  • Une plateforme de commande cohérente : de la Zone 0 jusque dans le Cloud
  • Acquisition de données sur appareils Edge conformément à la NAMUR Open Architecture
  • Intégration flexible de l’Ethernet APL grâce à la borne compacte ELX6233
  • TwinCAT MTP pour modulariser les installations selon le standard Module Type Package

En savoir plus

Transport de produits intelligent : XPlanar et XTS

XPlanar: flottant, sans contact, intelligent

  • Transport de produits en 2D avec 6 degrés de liberté
  • Mover flottant en plusieurs tailles et catégories de poids

En savoir plus

XTS avec No Cable Technology (NCT)

  • Transmission d'énergie et de données sans contact en temps réel sur les movers
  • Les movers deviennent des stations de travail mobiles

En savoir plus

L’automation sur base PC de Beckhoff : intègre toutes les fonctions machine et installation dans une seule plateforme.

  • TwinCAT : la plateforme pour le contrôle de l’ensemble des solutions d’automatisation
  • Inclus dans la plateforme : HMI, Motion Control, IoT, Analytics, Cloud Engineering, Machine Learning, Safety, Robotics, Vision
  • Système modulaire d’automatisation : portfolio complet allant du PC industriel, composants d’E/S et de bus de terrain, technique d’entraînement, logiciel d’automatisation à l’automation sans armoire électrique

En savoir plus

Coup d'œil

Lieu:
Lausanne, Suisse
Date:
18.09.2024 – 19.09.2024
Stand principal de Beckhoff:
Hall d’exposition 36, Stand B160
Horaires d’ouverture:
Mercredi – Jeudi: 09:00 - 17:00 h
Lien vers le salon:
www.ilmac.ch
Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhouse
Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Commercial
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch