DétacherÉpinglerFermer

Système de signalement et de plainte

Beckhoff Automation permet à ses collaborateurs, clients, fournisseurs et autres parties concernées de signaler de manière confidentielle les incidents et griefs graves qui ne peuvent être traités ouvertement. De tels signalements, notamment en cas de violation des règles ou de comportement contraire à l'éthique, peuvent contribuer de manière positive à la culture d'entreprise de Beckhoff et permettre à l'entreprise d'enquêter sur une violation des normes et des valeurs de l'entreprise. Beckhoff se conforme ainsi aux exigences de la directive européenne UE n° 2019/1937 (Directive pour la protection des « lanceurs d'alerte »)

Le système de signalement peut être utilisé pour signaler des violations dans les domaines suivants :

  • le vol, les pots-de-vin et les avantages pécuniaires
  • fraude, détournement de fonds
  • conflits d'intérêts
  • délit d'initié
  • affaires antitrust (violation de la législation antitrust et/ou du droit de la concurrence)
  • blanchiment d'argent et lutte contre la corruption
  • manipulation dans le cadre de la comptabilité
  • protection de l'environnement
  • la santé, la sécurité au travail et la sécurité opérationnelle
  • protection des données
  • commerce extérieur et contrôles du commerce international
  • Code de conduite

Le système de signalement sert également à mettre en œuvre la procédure de plainte requise par la loi allemande sur le devoir de diligence des entreprises pour prévenir les violations des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG). Beckhoff Automation offre à ses employés, clients, fournisseurs et autres parties concernées la possibilité de signaler les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement ainsi que les violations des droits de l'homme ou des obligations environnementales qui résultent des activités commerciales de Beckhoff Automation dans son propre domaine d'activité ou dans celui d'un fournisseur direct.

Beckhoff Automation examinera les informations fournies et répondra aux lanceurs d'alerte dans les délais légaux. La confidentialité de ce processus est garantie. En fournissant leurs coordonnées, les lanceurs d'alerte peuvent apporter leur contribution au cours du traitement.

Beckhoff Automation se réjouit de ce nouveau canal de communication numérique dédié aux signalements, s'engage à fournir des explications sans préjudice et part du principe que les signalements reçus sont soumis en toute bonne foi et qu'ils sont corrects en l'état actuel des connaissances du lanceur d'alerte, sans intention de porter de fausses accusations.

Le bouton « Envoyer un signalement» vous permet d'accéder à notre système de signalement qui est exploité sur un site web externe par EQS Integrity Line :