Les concepts dédiés à I'Industrie 4.0 ou à l'Internet des objets (IoT) offrent de nombreux atouts en termes d'efficacité, de rentabilité et de qualité. Le PC industriel (IPC) ultra compact C6015 représente une solution particulièrement performante comme périphérique IoT.
Grâce à l'intégration de fonctions IoT et d'analyse complètes, le contrôle commande sur base PC ouvre toutes les possibilités d'optimisation de la production. La cohérence du système garantit la facilité de la mise en œuvre et une transparence élevée :
- Une gamme complète de composants adaptés aux zones ATEX, comme par ex. les bornes EtherCAT de la série ELX, permet l'automatisation d'installations techniques même complexes et de grande envergure.
- Le logiciel TwinCAT offre des interfaces et bibliothèques spécifiques pour le monde du process, la connexion facilité au cloud via TwinCAT IoT et l'analyse des données synchrone au cycle par TwinCAT Analytics.
- Un périphérique IoT edge device est disponible via le PC industriel C6015, ce dernier est ultra compact et parfaitement adapté au contrôle commande de machines universelles.
C6015 comme périphérique IoT ultra compact
Mesurant seulement 82 x 82 x 40 mm, le PC industriel C6015 multi-cœur est à la fois ultra-compact et flexible. Ca compacité permet de l‘installer facilement, même dans des espaces très restreints. Avec la CPU intégrée Intel® Atom™ pouvant recevoir jusqu'à quatre noyaux de processeur, il offre une puissance de calcul suffisante pour la simple collecte, la préparation et la mise à disposition de données mais convient parfaitement aux tâches plus complexes d'une passerelle IoT. La certification Microsoft-Azure™ du C6015 souligne par ailleurs que l'appareil est parfaitement adapté aux applications Industrie 4.0.
Le PC industriel C6015 est prédestiné aux applications nécessitant de la communication. Avec ce périphérique IoT Edge Device, les installations existantes peuvent facilement être équipées de capacités IoT supplémentaires ou bien encore être mises à jour pour répondre aux besoins de communication futurs. Ainsi, l'exploitant d'une installation industrielle – quelle que soit la technologie d'automation utilisée, qu'il s'agisse d'une commande sur base PC ou d'une plateforme de commande d'un fournisseur tiers – peut accéder à toutes les options offertes par la technologie Beckhoff pour l'IoT et l'analyse. Cela permet de réduire les coûts de production, d'optimiser la qualité des produits et d'améliorer la vue d'ensemble et la transparence des flux de process. Par ailleurs, la disponibilité et la productivité des installations peuvent être augmentées et des services de cloud peuvent être mis à profit, par ex. pour une maintenance prédictive.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/