Los accionamientos XPlanar altamente compactos están ya disponibles como dos nuevas baldosas para el sistema de motor planar de Beckhoff. Sus mayores dimensiones permiten el funcionamiento de los movers XPlanar en 1 o 2 rutas con una anchura de 155 mm en un espacio mínimo. El nuevo factor de forma permite reducir el espacio necesario y los costes hasta en un 50 %, especialmente en aplicaciones con pesos de transporte de entre 800 y 3000 g. Además, las nuevas baldosas despejan el camino a múltiples aplicaciones adicionales gracias al aumento de la precisión, la dinámica y la densidad de empaquetamiento. También hay disponibles variantes con función STO.
Las baldosas XPlanar APS4244 y APS4224 constituyen un nuevo factor de forma en el sistema, con unas dimensiones respectivas de 320 × 320 mm y 160 × 320 mm. Por primera vez, permiten un funcionamiento de 1 vía (APS4224) o de 2 vías (APS4244) optimizado para los movers APM43x0, lo que favorece el trazado de rutas más flexibles y significativamente más rentables. Las dos nuevas baldosas ofrecen también mayor precisión y una menor distancia mínima entre los movers, lo que se traduce en una mayor densidad de empaquetamiento de movers. Además, disponen de una potente fuente de alimentación integrada para aumentar el dinamismo. Según la variante, se puede disponer de una función STO que permite, por ejemplo, integrar estaciones de trabajo manuales con facilidad.
Products
![Ms. Noelia Gutierrez](/media/pictures/contact/kontakt-personen/noelia_gutierrez.jpg)
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España