El servoaccionamiento descentralizado AMP8000 es ideal para el ajuste de la góndola de un aerogenerador. El AMP8000 integra el servoaccionamiento directamente en el servomotor con un diseño muy compacto. Esta reubicación del sistema electrónico de potencia reduce el espacio necesario en el armario de distribución y el cableado. El resultado: importantes ahorros en términos de peso, volumen de construcción, material y esfuerzo de instalación. Además, se pueden reducir considerablemente las cargas y, por lo tanto, el desgaste de los sistemas de frenado hidráulico de mantenimiento intensivo, aumentando de esta forma la eficiencia y la seguridad en comparación con las soluciones de guiñada convencionales.
Con la tecnología de control basada en PC se pueden optimizar parques eólicos completos. Para ello se dispone del completo sistema modular universal de componentes de Beckhoff: desde el TwinCAT Wind Framework, la comunicación EtherCAT ultrarrápida y el potente Condition Monitoring hasta el AMP8000, como solución de accionamiento para el control del azimut.
Normalmente, para la alineación horizontal y el bloqueo de la góndola del aerogenerador se utilizan, además de los accionamientos eléctricos, también sistemas de frenado hidráulico, que proporcionan un contrapar al accionamiento eléctrico durante el seguimiento del viento. El uso permanente de la unidad de frenado durante el seguimiento activo del viento genera ruidos molestos, abrasión y desgaste constantes en el sistema azimutal y, como resultado, elevados costes de mantenimiento y servicio. Menos desgaste y más eficiente es el uso de los accionamientos eléctricos ya existentes para generar el contrapar necesario y fijar el sistema mecánico. Con el AMP8000 se puede implementar la potencia de frenado o bien la rigidez requerida con una distribución de par óptima directamente en el sistema de accionamiento eléctrico.
El sistema de accionamiento descentralizado ahorra espacio en la góndola del aerogenerador
Los aerogeneradores modernos cuentan con cada vez menos espacio para los armarios de distribución; se debe evitar todo peso y volumen adicionales, especialmente en la góndola. El AMP8000 permite reducir considerablemente el espacio requerido para el accionamiento en el armario de distribución. Utilizando el nuevo módulo de alimentación AMP8620 de grado IP65 se puede evitar incluso completamente el espacio requerido para el accionamiento en el armario de distribución. Esto es posible ya que el módulo AMP8620 se conecta directamente a la red eléctrica e incluye todos los componentes necesarios para la conexión, como filtro de red, rectificador y conmutación de carga para los condensadores de circuito intermedio. En función de los requisitos de potencia, el módulo de alimentación puede controlar hasta cinco servoaccionamientos AMP8000 descentralizados mediante EtherCAT P, es decir, a través de un único cable para EtherCAT y energía. Las líneas de conexión preconfeccionadas facilitan enormemente la logística y minimizan los errores de cableado. Además, se reducen considerablemente el cableado de los motores y el esfuerzo de montaje.
Products
Industries

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España