SoltarAdjuntarCerrar

Sede central España
Beckhoff Automation S.A.

Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat, España

+34 93 58449-97
info@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/

Beckhoff en Hispack 2024

Hispack

Packaging sostenible mediante tecnología de control basada en PC

Como especialista en tecnología de control basado en PC, Beckhoff presenta en la feria Hispack la tecnología que nos permite desarrollar conceptos de embalaje más respetuosos con el medio ambiente a través de soluciones de automatización inteligentes. Al sistema XTS (eXtended Transport System), que con un mínimo de componentes permite realizar tamaños de máquinas considerablemente inferiores y aprovecha el potencial de ahorro en el consumo de material y energía, se suman otros productos destacados, como el XTS NCT (No Cable Technology) que nos permite disponer de alimentación sin cableado y comunicación a tiempo real directa en los movers, donde podremos realizar múltiples aplicaciones; el XPlanar para desplazamiento a alta velocidad sin fricción; el procesamiento de imágenes integrado en el sistema con TwinCAT Vision; y el bus de campo de alta velocidad EtherCAT G, con una velocidad de transferencia de 1 GBit/s. Además, como última novedad, contamos con una solución que nos permite replantear la automatización en la construcción de armarios de control con nuestro producto MX System, que permite la sustitución del armario de control convencional. Descubra las ventajas sostenibles de MX System, como su alimentación universal, reducción de espacio en máquina, peso, componentes, tiempo de diseño y montaje, y alta disponibilidad/OEE.

Aproveche la oportunidad de conocer y conversar con nuestros especialistas en nuestro stand E199, pabellón 3.
¡Esperamos su visita!

Visión - Visión artificial completa e integrada en el sistema

  • cámara, óptica, iluminación, accesorios y software de un solo proveedor
  • un sistema de visión completo para la entrada directa
  • ventajas únicas durante la instalación gracias a EtherCAT P para comunicación y energía
  • una solución de visión abierta para una integración perfecta del sistema

Saber más

Sistema de transporte de productos inteligente: XPlanar y XTS

XPlanar: Flotante, sin contacto e inteligente

  • Transporte de productos 2D con 6 grados de libertad
  • movers planares flotantes en varios tamaños y clases de peso

Saber más

XTS con tecnología sin cables (NCT)

  • energía sin contacto y transmisión síncrona de datos en tiempo real a los desplazadores XTS
  • los movers se convierten en estaciones de procesamiento móviles

Saber más

Solución de sistema plug-and-play para la automatización sin armario eléctrico

  • sistema que incorpora todos los elementos necesarios para el control de máquina en un envolvente IP67
  • para conceptos de máquinas y sistemas sin armario de distribución en robustas carcasas metálicas
  • el sencillo principio plug-and-play permite el intercambio de módulos incluso por personal no especializado

Saber más

a simple vista

Ubicación:
Barcelona, España
Fecha:
07.05.2024 – 10.05.2024
Estand principal de Beckhoff:
sala 3, Estand E199
Horario de apertura:
Martes – Jueves: 9:30 h – 18:30h
Viernes: 9:30 h – 16 h
Enlace a la feria:
www.hispack.com
Sede central España
Beckhoff Automation S.A.

Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
info@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/

Ventas
+34 93 58449-97
info@beckhoff.es