LösenAnheftenSchließen

TR3075-0010 | Online | TwinCAT-3-Training: Internet of Things

Hier steht als Ausbildungsziel die Kenntnis der TwinCAT IoT Functions TF67xx im Vordergrund. Dieser Kurs richtet sich vor allem an SPS-Programmierer, die die Einsatzmöglichkeiten von TwinCAT IoT kennenlernen möchten. Während des Trainings werden verschiedene Szenarien in Form von Beispielen zusammen erstellt.TwinCAT IoT ermöglicht die Implementierung von Datenkonnektivität zwischen einem Automatisierungsgerät und einem öffentlichen bzw. privaten Cloud-Dienst. Der zugrundeliegende Kommunikationstransport über MQTT kann entweder über Funktionsbausteine in der TwinCAT-3-SPS oder über eine Gateway-Anwendung verwendet werden. Dabei können Verbindungen zu Konnektivitätsdiensten wie Microsoft Azure IoT Hub, AWS IoT, IBM Watson IoT oder einem generischen MQTT-Nachrichtenbroker, wie z. B. Mosquitto hergestellt werden, die im Firmen- oder Maschinennetzwerk installiert seien können. IT-Tools, wie z. B. Node-RED, können im Anschluss zur Transformation oder Analyse der Daten verwendet werden.

Inhalte

  • Einführung Cloud Computing
  • Grundlagen der Broker-basierten Kommunikation
  • Erläuterung des Datenformat JSON und die Nutzung der TwinCAT-3-Bibliothek „Tc3_JsonXml“
  • Vorstellung der MQTT-basierten TwinCAT IoT Functions inkl. Konfigurations- und Programmierbeispielen
    • TF6701 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT)
    • TF6710 | TwinCAT 3 IoT Functions
    • TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent
    • TF6730 | TwinCAT 3 IoT Communicator
    • TF6735 | TwinCAT 3 IoT Communicator App
    • TF6020 | TwinCAT 3 JSON Data Interface
    • TF6060 | TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST
  • Visualisierung, Analyse und Weiterverarbeitung der Daten
    • MQTT.fx (OpenSource-Software)
    • Node-RED (OpenSource-Software)
  • Vorstellung inkl. Beispielkonfiguration von „ADS over MQTT“

Voraussetzung

  • sicherer Umgang mit TwinCAT 3
  • Der PC ist in der Lage, die TwinCAT 3 XAR zu starten, bzw. der Teilnehmer verfügt über einen Industrie-PC/CX, der zum Ausführen der TwinCAT 3 XAR genutzt werden kann.
  • Der Teilnehmer besitzt Administratorrechte, um in der Schulung verschiedene TwinCAT Functions und ThirdParty-Software zu installieren.
Bestellangaben
Online | TwinCAT-3-Training: Internet of Things
Bestellnummer
TR3075-0010
Kategorie
Connectivity
Schulungsdauer
vier aufeinanderfolgende Vormittage (4 x 0,5 Tage), also 2 Tage