LösenAnheftenSchließen

TR3052 | TwinCAT-3-Training: NC-Point-to-Point und NC-Interpolation

Bei dieser Schulung liegt der Ausbildungsschwerpunkt im Bereich der TwinCAT-NC-PTP-Positionierung und NC-Interpolation. Zielgruppe sind Anwender, denen die Programmierung mit TwinCAT PLC vertraut ist und die die Erweiterung zur TwinCAT NC/NC I kennenlernen möchten.

TwinCAT NC PTP

  • wie TR3050 exklusive Kurvenscheiben

TwinCAT NC I

  • Bildung von Einzelachsen zu Interpolationskanälen
  • Erstellen von NC-Programmen nach DIN 66025
  • Ablauf mit dem System Manager
  • SPS-Bibliotheken zur Bildung von NC-Kanälen und zur Steuerung des Interpreters
  • Ablaufsteuerung aus der SPS
  • Kommunikation zwischen NC- und SPS-Programm (M-Funktionen)
  • Austausch von Parametern zwischen NC-Progamm und SPS (H, S und T)
  • Bahnaufzeichnungen mit dem TwinCAT-Scope

Voraussetzung

  • sicherer Umgang mit der TwinCAT-PLC-Programmierung
  • fundierte Kenntnisse in der SPS-Programmierung
  • Wissensstand der Kurse TR3020/TR3030, bzw. entsprechende Erfahrungen in der IEC 61131-3-Programmierung
  • Programmiersprachen: ST
Bestellangaben
TwinCAT-3-Training: NC-Point-to-Point und NC-Interpolation
Bestellnummer
TR3052
Kategorie
Motion Control
Schulungsdauer
3 Tage