LösenAnheftenSchließen

TR3020 | TwinCAT-3-Training: SPS-Basis-Programmierung

In diesem Kurs steht die PLC-Programmierung des TwinCAT-3-Systems im Vordergrund. Ziel ist es, dem Teilnehmer das Wissen zur SPS-Programmierung zu vermitteln. Es wird auf dem IEC 61131-3-Standard geschult. Auf erweiterte Möglichkeiten, wie objektorientierte Erweiterungen des IEC-Standards, Modulerstellung in C++ und Hochspracheninterface zur Visualisierung, wird hier bewusst verzichtet. Optional kann ein zusätzlicher Schulungstag zur Vermittlung von Grundlagen zur Achsinbetriebnahme mit TwinCAT NC PTP gebucht werden.

Inhalte | SPS-Grundlagen, 4 Tage

  • Einführung in TwinCAT eXtended Automation Technology (XAT)
  • eXtended-Automation-Engineering-Umgebung (XAE), Microsoft-Visual-Studio®-Integration
  • Hardwarekonfiguration
  • IEC 6 1131-3-Programmierung
  • Editoren FUP und ST
  • Grundlagen der ADS-Kommunikation

Inhalte | NC-PTP-Positionierung, zusätzlich 1 Tag

  • TwinCAT NC PTP: Grundlagen zur Achsinbetriebnahme
  • Motion-Control-Bausteine
  • TcMC2-Bibliothek

Voraussetzung

  • sichere Kenntnisse der SPS-Programmierung
  • keine TwinCAT-2- oder IEC 61131-3-Vorkenntnisse notwendig
Bestellangaben
TwinCAT-3-Training: SPS-Basis-Programmierung
Bestellnummer
TR3020
Kategorie
Basics
Schulungsdauer
5 Tage