LösenAnheftenSchließen

TR2020 | TwinCAT-2-Training: NC-Point-to-Point

Bei dieser Schulung liegt der Ausbildungsschwerpunkt im Bereich der TwinCAT-NC-PTP-Positionierung. Zielgruppe sind Anwender, denen die Programmierung mit TwinCAT PLC vertraut ist und die jetzt die Erweiterung zur TwinCAT NC kennenlernen möchten.

Inhalte

  • Wirkungsweise der TwinCAT-NC: Wirkungsschema, Betriebsarten
  • Steuern der NC mit den Bausteinen der NC-MC2-Bibliothek, zyklisches Interface, Achsbausteine
  • TwinCAT ScopeView: Aufzeichnung der Sollwertprofile
  • Programmierbeispiele
  • TwinCAT-Kurvenscheiben und MC-Bausteine für Kurvenscheibenfunktionalität

Voraussetzung

  • sicherer Umgang mit der TwinCAT-PLC-Programmierung
  • fundierte Kenntnisse in der SPS-Programmierung
  • Trainingsinhalte TR1000/TR1020 bzw. entsprechende Erfahrungen in der IEC 61131-3-Programmierung
  • sichere Kenntnisse der Programmierung in ST, Strukturierter Text
Bestellangaben
TwinCAT-2-Training: NC-Point-to-Point
Bestellnummer
TR2020
Kategorie
Motion Control
Schulungsdauer
2 Tage