Hier stehen als Ausbildungsziele die IEC 61131-3-Programmierung und die Kommunikationsmöglichkeiten unter TwinCAT 2 im Vordergrund. Diese Schulung ist geeignet für SPS-Programmierer, die bisher mit klassischen SPS-Systemen gearbeitet haben und nun einen Umstieg auf PC-Steuerungen und IEC 61131-3-Programmierung vornehmen. Im Gegensatz zum TR1000 steht für die IEC 61131-3-Programmierung ein Tag mehr zur Verfügung. Die Inhalte TwinCAT ADS als Kommunikationsinterface und die Hochsprachen-Kommunikation sind hier nicht enthalten.
Inhalte
- TwinCAT PLC: TwinCAT-Handling, IEC 61131-3-Programmierung
- TwinCAT NC PTP: Grundlagen zur Achsinbetriebnahme
Voraussetzung
- sicherer Umgang mit Windows-Betriebssystemen
- Erfahrung in der SPS-Programmierung
- Bestellangaben
- TwinCAT-2-Training: Programmierung für SPS-Umsteiger
- Bestellnummer
- TR1020
- Kategorie
- Basics
- Schulungsdauer
- 5 Tage