AM8100
AM8100 |
|||
Baulänge | |||
1 | 2 | 3 | |
Flanschgröße | |||
F1 (40 mm) |
AM8111 M0 = 0,20 Nm, nn = 4000 min-1 |
AM8112 M0 = 0,38 Nm, nn = 4500 min-1 |
AM8113 M0 = 0,52 Nm, nn = 3000 min-1 |
F2 (58 mm) |
AM8121 M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1 |
AM8122 M0 = 0,80 Nm, nn = 2000…8000 min-1 |
AM8123 M0 = 1,20 Nm, nn = 3000…5000 min-1 |
F3 (72 mm) |
AM8131 M0 = 1,30…1,35 Nm, nn = 1000…4000 min-1 |
AM8132 M0 = 2,37…2,40 Nm, nn = 1000…2500 min-1 |
AM8133 M0 = 3,2 Nm, nn = 2000 min-1 |
F4 (87 mm) |
AM8141 M0 = 2,40 Nm, nn = 1000…2500 min-1 |
AM8142 M0 = 3,9 Nm, nn = 1500 min-1 |