SCT0xxx | Wickel-Stromwandler

Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.

Ihre Auswahl:
    • SCT0111-0001 | Wickel-Stromwandler, 1 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0001 | Wickel-Stromwandler, 1 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      1 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0111-0002 | Wickel-Stromwandler, 2,5 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0002 | Wickel-Stromwandler, 2,5 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      2,5 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0111-0005 | Wickel-Stromwandler, 5 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0005 | Wickel-Stromwandler, 5 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      5 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0111-0010 | Wickel-Stromwandler, 10 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0010 | Wickel-Stromwandler, 10 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      10 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0111-0015 | Wickel-Stromwandler, 15 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0015 | Wickel-Stromwandler, 15 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      15 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0111-0020 | Wickel-Stromwandler, 20 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0020 | Wickel-Stromwandler, 20 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      20 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0111-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      25 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0111-0030 | Wickel-Stromwandler, 30 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      SCT0111-0030 | Wickel-Stromwandler, 30 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      30 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0001 | Wickel-Stromwandler, 1 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0001 | Wickel-Stromwandler, 1 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      1 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0002 | Wickel-Stromwandler, 2,5 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0002 | Wickel-Stromwandler, 2,5 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      2,5 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0005 | Wickel-Stromwandler, 5 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0005 | Wickel-Stromwandler, 5 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      5 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0010 | Wickel-Stromwandler, 10 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0010 | Wickel-Stromwandler, 10 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      10 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0015 | Wickel-Stromwandler, 15 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0015 | Wickel-Stromwandler, 15 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      15 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0020 | Wickel-Stromwandler, 20 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0020 | Wickel-Stromwandler, 20 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      20 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      25 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA
    • SCT0121-0030 | Wickel-Stromwandler, 30 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      SCT0121-0030 | Wickel-Stromwandler, 30 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Primärstrom:
      30 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      Primärleiter zum Anklemmen
      Bemessungsleistung:
      2,5 VA