SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler
SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler |
|||||
Wandleröffnung | |||||
9,7 mm | 6 mm | 12 mm | 24 mm | ||
Strombereich | |||||
10 A |
SCL6223-0010 Neu 10 A AC |
||||
15 A |
SCL6023-0015 Neu 15 A AC |
||||
20 A |
SCL6123-0020 Neu 20 A AC |
||||
30 A |
SCL6023-0030 Neu 30 A AC |
||||
40 A |
SCL6123-0040 Neu 40 A AC |
||||
60 A |
SCL6023-0060 Neu 60 A AC |
SCL6123-0060 Neu 60 A AC |
|||
75 A |
SCL6023-0075 Neu 75 A AC |
||||
80 A |
SCL6223-0080 Neu 80 A AC |
||||
100 A |
SCL6223-0100 Neu 100 A AC |
SCL6323-0100 Neu 100 A AC |
|||
200 A |
SCL6323-0200 Neu 200 A AC |
||||
400 A |
SCL6323-0400 Neu 400 A AC |