LösenAnheftenSchließen

EJ1xxx | EtherCAT-Steckmodule, Digital-Eingang

Die EtherCAT-Steckmodule der Serie EJ1xxx sind zur Erfassung von binären Signalen vorgesehen. Typischerweise sind dies mechanische Kontakte wie Öffner- oder Schließer-Kontakte, elektronische Sensoren wie induktive Näherungsschalter, optische Sensoren oder andere Methoden, um ein Low/High-Signal im Sinne der Steuerungstechnik zu erzeugen. Dieses Signal wird über das Netzwerk, in diesem Fall EtherCAT, zum übergeordneten Automatisierungsgerät zur weiteren Verarbeitung übertragen. Die Varianten unterscheiden sich durch unterschiedliche Signalschwellen, Kanalzahl, Anschlussmöglichkeiten und/oder Eingangs-Filterzeiten. Zusätzliche Funktionen wie Safety oder kombinierte Ein-/Ausgangsmodule runden das Portfolio ab.

Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx lehnen sich technologisch meist an die gleichlautenden EtherCAT-Klemmen ELxxxx an. Somit können erste Tests mit EL-Klemmen durchgeführt werden, während im späteren Serieneinsatz das entsprechende EJ-Modul auf dem Signal Distribution Board zum Einsatz kommt.

Ihre Auswahl:
    • EJ1008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Filter (digital):
      3,0 ms typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend, EN 61131-2, Typ 1/3
    • EJ1128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 3,3 V DC/5 V DC, 0,05 µs

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      3,3 V, 5 V/TTL
      Filter (digital):
      0,05 µs typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend
    • EJ1254 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs, Timestamp

      Anzahl Kanäle:
      4
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Filter (digital):
      1,0 µs typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend, EN 61131-2, Typ 1/3
    • EJ1809 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

      Anzahl Kanäle:
      16
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Filter (digital):
      3,0 ms typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend, EN 61131-2, Typ 1/3
    • EJ1819 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs

      Anzahl Kanäle:
      16
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Filter (digital):
      10 µs typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend, EN 61131-2, Typ 1/3
    • EJ1859 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Filter (digital):
      3,0 ms typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend, EN 61131-2, Typ 1/3
    • EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

      Anzahl Kanäle:
      16
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Filter (digital):
      3,0 ms typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      masseschaltend
    • EJ1914 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

      Anzahl Kanäle:
      4
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      potenzialfrei, statische Signale, dynamische Signale, OSSD
      TwinSAFE-Typ:
      Input und Logic
    • EJ1918 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      potenzialfrei, statische Signale, dynamische Signale, OSSD
      TwinSAFE-Typ:
      Input und Logic
    • EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

      Anzahl Kanäle:
      12, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend, potenzialfrei, statische Signale, dynamische Signale, OSSD
      TwinSAFE-Typ:
      Input, Logic und Output