![PC-based Control zur Strukturüberwachung © ECOexperts](/media/pictures/stages/branches/pruef-und-testanlagen/stage_prueftechnik_eco-experts.jpg)
![PC-based Control zur Strukturüberwachung © ECOexperts](/media/pictures/stages/branches/pruef-und-testanlagen/stage_prueftechnik_eco-experts.jpg)
Heutzutage werden mehr Waren als je zuvor im Güterverkehr auf der Straße und der Schiene transportiert. Ein Ausfall wichtiger Verkehrsadern und Knotenpunkte verursacht immense wirtschaftliche Schäden und stellt zudem ein Gefährdungsrisiko dar. Die Zustandsüberwachung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsinfrastruktur nimmt daher besonders bei zunehmender Alterung der Bauwerke einen besonderen Stellenwert ein. Die Gefährdung für Personen lässt sich durch eine kontinuierliche Zustandsüberwachung, kombiniert mit ingenieurtechnischer Bewertung, deutlich reduzieren. Eine hohe Verfügbarkeit der Infrastruktur, die Planbarkeit von Reparaturen und reduzierte Instandsetzungskosten sind die Folge. Bei kritischen Ereignissen, z. B. Überlasten, können Monitoringsysteme messtechnisch dafür Nachweise liefern und im Notfall sogar Bauwerke für den Verkehr sperren.
Die Herausforderungen:
- individuelle Systemauslegung für jedes Bauwerk notwendig
- Verarbeitung vielfältiger Messgrößen, wie z. B. Vibrationen, Temperaturen oder Verschiebungen
- große Bauwerke erfordern weit verteilte Messsysteme mit synchroner Datenerfassung
- variierende Genauigkeitsanforderungen an die Messgrößen
- zuverlässiger Dauerbetrieb über Jahre
- Konnektivität zu Cloud-Diensten und Mobilfunk zur Realisierung von Datenspeicherung, Visualisierung und Alarmen
Beckhoff bietet Herstellern von Monitoring-Systemen den passenden Baukasten:
- PC-basierte Steuerungstechnik in der passenden Leistungsklasse
- modulares IO-System für sämtliche analoge Sensoren und digitalen Signale, im Schaltschrank oder als IP-geschützte Box im Feld
- verteilte, hochsynchrone EtherCAT-Kommunikation von 100 m bis 20 km Leitungslänge
- breites Produktspektrum: von der einfachen 16-Bit-Klemme bis zum kalibrierten 24-Bit-Modul
- integrierte Diagnose bei EtherCAT-Teilnehmern und Sensoranschluss für zuverlässigen Dauereinsatz
- Kommunikation, u. a. per OPC UA, MQTT, E-Mail und Dateitransfer verfügbar
Weitere Informationen über unsere Technologien und Produkte für die Strukturüberwachung finden Sie hier: