LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der EuroBLECH 2024

PC-based Control für die Blechbearbeitung

EuroBLECH

Effiziente Automatisierungslösungen für die Blechbearbeitung und Umformtechnik

Vom 22. bis 25. Oktober präsentiert Beckhoff auf der Euroblech 2024 in Hannover durchgängige und leistungsstarke Steuerungslösungen für die blechbearbeitende Industrie. Entdecken Sie unser modulares Produktportfolio und erfahren Sie, wie sich mit PC-based Control Bearbeitungsprozesse optimieren und Kosten senken lassen.

Im Mittelpunkt steht das MX-System, unsere steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung, die den Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen weiter reduziert. Mit Beckhoff Vision präsentieren wir ein breites Portfolio an systemintegrierten Vision-Komponenten. Gern zeigen wir Ihnen die Einsparungs- und Verbesserungspotenziale auf, die mit TwinCAT Machine Learning und TwinCAT Chat möglich sind. Seien Sie gespannt auf unsere Innovationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 27, Stand D28.

Jetzt kostenloses Ticket reservieren.

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert: Beckhoff Vision

  • Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software von einem Anbieter
  • vollständiges Vision-System zum direkten Einstieg
  • einzigartige Vorteile bei der Installation durch EtherCAT P
  • offene Vision-Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Artificial Intelligence im Takt mit der Applikation: TwinCAT Machine Learning

  • neuronale Netze und Machine-Learning-Algorithmen direkt in der TwinCAT Runtime ausführen
  • künstliche Intelligenz als Bestandteil des SPS-Codes
  • Ausführung auf skalierbarem Portfolio der Beckhoff Industrie-PCs
  • Hardware-Beschleunigung durch optionale Ausführung in der GPU anstatt CPU
  • Flexibilität in der Architektur: Ausführung in der Echtzeit, auf lokalem PC oder Remote
  • prädestiniert für Materialverbrauchs- und Energieoptimierung, Ausschuss-Reduzierung, Qualitätsprüfung, vorbeugende Wartung

Mehr erfahren

Effiziente Entwicklung mit KI-Unterstützung: TwinCAT Chat

  • Large Language Models (LLM) in Engineering-Umgebung TwinCAT 3 integriert
  • LLM für TwinCAT-Anfragen vorinitialisiert und optimiert
  • automatisierte Erstellung, Optimierung und Kommentierung von SPS-Code
  • erhöht die Produktivität in der Softwareentwicklung mit TwinCAT

Mehr erfahren

Kombinieren Bedienkomfort und edles Design: Kundenspezifische Panels und Panel-PCs

  • robuste Bedienpanels mit industrietauglichem Multitouch-Display im kundenspezifischen Design
  • optische Anpassungen, individuelle Ausstattung mit Sondertastern oder komplett kundenspezifisches Gehäusedesign möglich
  • optimierte Tastererweiterung für CNC-Anwendungen

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
22.10.2024 – 25.10.2024
Beckhoff Hauptstand:
Halle 27, Stand D28
Öffnungszeiten:
Täglich: 09:00 –18:00 Uhr
Link zur Messe:
www.euroblech.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com