LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der
embedded world 2025

embedded world 2025

PC-basierte Steuerungssysteme im Fokus

Als Spezialist für PC-basierte Steuerungssysteme zeigt Beckhoff auf der embedded world 2025 vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg, wie sich integrierte Automatisierungssysteme branchenübergreifend umsetzen lassen. Erleben Sie unser komplettes Produktspektrum an PC-Technologien und Formfaktoren mit aktuellen Intel©-Prozessor-Generationen (Atom®, XEON®) oder Arm-Architekturen (Cortex™, Ryzen™, Arm9™) sowie weitere Highlights und Innovationen aus den Bereichen I/O, Motion, Vision und Automation. Wie Sie mit Beckhoff Ihr Steuerungssystem bis hin zu kundenspezifischen Lösungen individuell skalieren können, erläutern wir gern vor Ort im persönlichen Gespräch.

Wir freuen uns, Sie in Nürnberg zu begrüßen!

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
11.03.2025 – 13.03.2025
Link zur Messe:
www.embedded-world.de/de-de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com