Mit dem MX-System bietet Beckhoff eine flexible, bauraumoptimierte und intelligente Systemlösung, die den konventionellen Schaltschrank komplett ersetzt und damit die Automatisierungswelt revolutionieren kann. Zu diesem Innovationspotenzial trägt das wegweisende Produktdesign einen großen Anteil bei, was die Expertenjury des renommierten Red Dot Award nun mit der höchsten Preiskategorie „Best of the Best“ bestätigt und gewürdigt hat. Bestätigt wurde dies zudem durch die Verleihung des iF Design Award.
Beim MX-System handelt es sich um einen einheitlichen Automatisierungsbaukasten, bestehend aus einer Aluminium-Baseplate und einfach aufsteckbaren Funktionsmodulen. Der Systemverbund aus Baseplate und Modulen ist wasser- und staubdicht und kann ohne weitere Schutzgehäuse direkt an der Maschine montiert werden. Das MX-System hat den Anspruch sich sowohl funktional als auch optisch in die unterschiedlichsten Maschinentypen zu integrieren. Aus diesem Grund hat das Entwicklungsteam von Beckhoff von Beginn an eng mit dem Designbüro Adrian und Greiser zusammengearbeitet. Es entstand ein Designkonzept, welches dem MX-System, entsprechend zu seinem einzigartigen Funktionsumfang, optisch und ergonomisch eine besondere Note verleiht. Die Kompaktheit und Durchgängigkeit des Systems werden wahrnehmbar. Komponenten wie z. B. IPCs, Antriebe und I/O-Baugruppen haben ihren eigenen Charakter und zugleich werden Montage und Installation des MX-Systems maximal vereinfacht.
Dieses neuartige Designkonzept hat auch die Red-Dot-Jury, aus rund 50 internationalen Produktdesign-Experten, überzeugt. Sie zeichnet jedes Jahr industriell gefertigte Produkte für ihre herausragende Designqualität – ästhetisch ansprechend, funktional, smart oder innovativ – aus. Das MX-System bietet hier sogar so viele Besonderheiten und Vorteile, dass mit dem „Red Dot: Best of the Best“ für wegweisende Gestaltung die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs verliehen wurde. Denn nach Jury-Aussage erhalten nur die besten Produkte einer Kategorie diesen Preis. Ebenso überzeugt ist eine weitere renommierte Jury, bestehend aus 132 Designexperten aus 20 Ländern. Sie verlieh dem MX-System den iF Design Award 2023.
Produkte
![Frau Viktoria Zuberbühler](/media/pictures/contact/viktoria_zuberbuehler.jpg)
Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz