LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Bündelung der Automatisierungs-/Maschinenbau-Kompetenz am Standort Verl| Synergien für weltweite Maschinenbaukunden

Beckhoff übernimmt Schirmer Maschinen GmbH

Die Beckhoff Automation Gruppe hat zum 4. April 2016 die Schirmer Maschinen GmbH – beide mit Unternehmenssitz in Verl – übernommen. Schirmer ist Hersteller von hochautomatisierten Produktionslinien und Fertigungsmaschinen zur Profilbearbeitung für alle Werkstoffe, wie z. B. Kunststoff, Stahl und Aluminium. Im Geschäftsjahr 2015 hat Schirmer einen Umsatz von 27 Mio. Euro erwirtschaftet und beschäftigt derzeit 120 Mitarbeiter.

Der Maschinenbauer Schirmer und Beckhoff Automation arbeiten seit Anbeginn der Unternehmen eng zusammen. So liefert Beckhoff seit 35 Jahren die vollständige Steuerungstechnik für Schirmer. „Die Übernahme durch Beckhoff sichert und stärkt die Entwicklung beider Unternehmen und den Technologie-Standort Verl“, erklärt Beckhoff-Geschäftsführer Hans Beckhoff. „Beide Unternehmen starteten als ‚One-Man-Show‘ in der Garage und Schirmer war der allererste Serienkunde von Beckhoff. Beide Unternehmen haben sich wunderbar entwickelt und sind auf ihren Arbeitsgebieten Technologieführer geworden“, erinnert sich Hans Beckhoff an die gemeinsamen Anfänge.

Schirmer und Beckhoff versprechen sich durch die nun noch intensivere Verbindung eine noch bessere Verzahnung von Maschinenbau und Automatisierung. Hans Beckhoff freut sich: „Mit Schirmer haben wir nun einen erfolgreichen Maschinenbauer mit einer guten und eingespielten Mannschaft an Bord. Zusammen haben wir schon viele Erfindungen und gelegentlich auch ein paar wirkliche technische Revolutionen in den Markt eingeführt. Diese Entwicklung werden wir weiter fortsetzen und sie wird von großem Nutzen sowohl für die Kunden von Schirmer als auch für die Maschinenbaukunden von Beckhoff sein. Gerade vor dem Hintergrund der neuen Möglichkeiten durch Industrie 4.0 und der mechatronischen Kopplung von Maschinenbau und Elektronik gehen beide Unternehmen von erheblichen Synergien aus.

Fritz Bentrup, seit über 20 Jahren erfolgreicher Geschäftsführer bei Schirmer, freut sich über die Intensivierung der Zusammenarbeit: „Ich schätze schon lange die gemeinsame qualitative Zusammenarbeit und ich bin davon überzeugt, dass diese noch fruchtbarer wird. Wir erreichen durch die Übernahme die engste Form der Zusammenarbeit zwischen Automatisierung und Maschinenbau. Das Beckhoff-Leistungspaket passt optimal zum modularen und hochautomatisierten Produktspektrum von Schirmer. Wir inspirieren uns gegenseitig und erbringen gemeinsam perfekte Funktionen, Bearbeitungen und Abläufe. Wir fokussieren die gemeinsame Entwicklung von hochautomatisierten Produktionslinien, von der sowohl Beckhoff- als auch Schirmer-Kunden profitieren werden.“

Schirmer Maschinen ist Technologieführer im Bereich der Produktionslinien für Profilbearbeitung.

Das Produktspektrum reicht von der Einzelmaschine bis zur kompletten Produktionslinie für alle Werkstoffe: Kunststoff, Stahl, Aluminium und Composites. Durch die modulare Bauweise der Maschinen kann Schirmer sowohl für kleine Betriebe als auch für Großunternehmen individuell optimierte Anlagen anbieten. Schirmer beschäftigt 120 Mitarbeiter und ist mit Vertriebs- und Servicepartnern in über 20 Ländern vertreten. Am Unternehmenssitz in Verl sind auf 9.500 m² Verwaltung, Konstruktion und Produktion angesiedelt.

Kontakt:

Schirmer Maschinen GmbH
Stahlstraße 25 + 29
33415 Verl
Germany
Telefon: +49 (0) 5246 9213-0
info@schirmer-maschinen.com

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/