LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff eröffnet Technologiezentrum im „Silicon Valley“

Das kalifornische „Silicon Valley“ versammelt die führenden Unternehmen der IT- und Halbleiter-Industrie. In der Nachbarschaft von Intel, Apple und Google eröffnete Beckhoff im April 2016 ein neues Technologiezentrum und zeigt damit lokale Präsenz am Hot-Spot der IT- und Elektronik-Entwicklung. Die Beckhoff-Technologie-Präsentation soll Kunden aus aller Welt anziehen.

Im April 2016 eröffnete Beckhoff ein neues Technologie- und Besucherzentrum im Silicon Valley in San José, rund 50 km südlich von San Francisco. „Hier wird ein großer Teil unser aller technischen Zukunft erdacht und entwickelt und wir hoffen, mit unserer Automatisierungstechnologie dazu beitragen zu können“, führt Geschäftsführer Hans Beckhoff aus. „Im „Valley“ brodelt die Technologie, es gibt spannende Kunden und sehr interessante Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig treibt das Valley mit allen modernen technologischen Trends speziell auch die Automatisierung voran. Wir denken, dass wir ebenso wie unsere Kunden in aller Welt von diesem Puls der Zeit profitieren können und müssen. Die von Beckhoff gelebte Konvergenz der Technologien aus Automatisierung, IT und Internet wird in unserer San-José-Niederlassung besonders sichtbar werden.“

Aurelio Banda, Geschäftsführer von Beckhoff Nordamerika, erklärte zur Eröffnung des Technologiezentrums: „Dies ist ein extrem wichtiger Meilenstein für Beckhoff als weltweit agierendes Unternehmen und natürlich auch für Beckhoff USA, ist doch Kalifornien eines der stärksten amerikanischen Wirtschaftsgebiete. Wir sind bestrebt, umfassende Geschäftsbeziehungen zu den weltweit größten Technologieunternehmen aufzubauen und das Silicon Valley passt – als Mekka der Technologie und Standort des neuen Büros – perfekt zu unserer Strategie.“

Verkehrstechnisch optimal erreichbar, sind in dem neuen Technical Center auf insgesamt 1.200 Quadratmetern ein Showroom, Vertriebsbüros, die Entwicklungsabteilung und ein Schulungsraum untergebracht. Die zahlreich in dieser Region ansässigen Kunden werden in Zukunft optimalen Support erhalten; aber auch der Direktvertrieb, die technische Betreuung und Kundenschulungen werden von hier ausgehen bzw. stattfinden.

Mit der Eröffnung des Technical Centers im Silicon Valley ist Beckhoff nun an sieben regionalen Standorten in Nordamerika vertreten.

Kontaktdaten für das neue Büro von Beckhoff im Silicon Valley:
Beckhoff Automation LLC
Silicon Valley Technical Center
2665 N. First Street, Suite 310
San Jose, CA
norcal@beckhoff.com

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/