LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Husum Wind 2015: Halle 5, Stand B25

Premiere: „Easy Engineering“ mit TwinCAT Wind

TwinCAT 3 Wind Framework: Industrie 4.0 hält Einzug in Windenergieanlagen

Als Highlight zur Husum Wind 2015 stellt Beckhoff das TwinCAT 3 Wind Framework vor und setzt damit einen Meilenstein beim Engineering von Windenergieanlagen: Das Software-Framework bündelt alle Basisfunktionen, von der Betriebsführung und der Zustandsmaschine über die Ereignisverwaltung und die Datenbankanbindung bis zur Simulation. Damit sind Hersteller in der Lage, ihre Windenergieanlage schnell und komfortabel selbst zu programmieren. Ein vorgefertigtes Applikations-Template reduziert den Entwicklungsaufwand deutlich und ermöglicht ein modulares Engineering. So werden nicht nur Arbeitsressourcen gespart und Kosten gesenkt, sondern auch die Time-to-Market reduziert.

In der Vergangenheit hatten Beckhoff-Kunden zwei Optionen, um ihre Windenergieanlagen zu programmieren: Entweder entwickelten sie eigene Anwendungsprogramme oder sie nahmen die Applikationsunterstützung von Beckhoff in Anspruch. Aus diesen Applikationen haben sich die TwinCAT 2 Wind Libraries entwickelt, die sich mittlerweile durch viele erfolgreiche Einsätze im Feld etabliert haben.

Mit dem TwinCAT 3 Wind Framework ist nun ein modulares Softwarepaket verfügbar, das alle notwendigen Funktionen und Tools für ein modernes und effizientes Engineering von Windenergieanlagen enthält und dem Anwender erlaubt, seine Betriebsführung einfach und schnell selbst zu entwickeln. Steuerungs-Know-how aus über 40.000 mit Beckhoff-Technologie automatisierten Windenergieanlagen und die Erfahrung aus zehn Jahren kundenspezifischer Entwicklung in der Windbranche weltweit sind in dieses Framework eingeflossen: Neben den Grundfunktionen für Betriebsführung und Zustandsmaschine stehen u. a. Softwarebausteine für Ereignisverwaltung, Parameterkonfiguration, Benutzerverwaltung, Power und Condition Monitoring sowie Simulation zur Verfügung. Die integrierte Datenbankanbindung zeichnet alle Daten in Echtzeit auf, stellt diese in einem einheitlichen Format zur Verfügung und ermöglicht so detaillierte Analysen.

Modulares Engineering für modulare Windenergieanlagen

Die mechanische und elektrische Modularisierung von Windenergieanlagen ist bereits Standard; mit der modularen Architektur des TwinCAT 3 Wind Frameworks stellt Beckhoff nun auch softwareseitig die entsprechende Modularität zur Verfügung: Alle Basisfunktionen sind als TcCOM-Module in TwinCAT 3 realisiert; d. h. die Funktionalitäten sind in einfach verwendbare Bausteine gekapselt und bilden quasi einen „Baukasten“ für den Programmierer. Die Entwicklung der Anwendungssoftware wird dadurch vereinfacht; sie ist aber auch sicherer und flexibler: Die vorgefertigten Softwaremodule und Applikations-Templates sind getestet, erprobt und bieten eine hohe Qualität und Zukunftssicherheit. Einzelne Softwaremodule können – analog zu Veränderungen an der Hardware – hinzugefügt oder entfernt werden. Damit wird das Engineering maximal vereinfacht, und der Entwickler kann sich bei seiner Arbeit auf die eigentlichen Anlagenfunktionen konzentrieren. Optimiert wird die Entwicklungsarbeit auch durch die Aufteilung im Team: Entwicklung und Tests an kundenspezifischen Modulen können parallel durchgeführt werden und leisten damit einen weiteren Beitrag zu einer kürzeren Time-to-Market.

Von Industrie 4.0 zu Wind 4.0.

Mit dem TwinCAT 3 Wind Framework setzt Beckhoff den Industrie-4.0-Gedanken und seine Branchenexpertise im Bereich Wind konsequent um. Big Data ermöglicht die umfassende Sammlung, Auswertung und Bereitstellung von Daten aus dem Condition Monitoring und dem Power Management in Echtzeit. Alle Daten werden permanent aufgezeichnet, in der zentralen Steuerung zusammengefasst und ausgewertet. So lassen sich beispielsweise Verschleißerscheinungen an einzelnen Komponenten der Windenergieanlage, die zu einem Betriebsausfall führen könnten, frühzeitig erkennen, sodass die Verfügbarkeit der Anlage erhöht wird.

Die Unterstützung aller gängigen Bussysteme wie z. B. EtherCAT, Ethernet, PROFIBUS, sowie durchgängige Konnektivität über ADS, OPC UA, Live-Diagnose etc. sorgen für eine sichere vertikale und horizontale Kommunikation.

Als Programmiersprachen stehen neben der IEC 61131-3 auch C/C++ und MATLAB®/Simulink® für eine objektorientierte, modulare Programmierung zur Verfügung. Dem Industrie-4.0-Gedanken folgend ist das Engineering automatisiert und Engineering-Werkzeuge können untereinander Daten austauschen. Das TwinCAT 3 Wind Framework erlaubt durchgängiges und integratives Engineering über den gesamten Anlagenlebenszyklus.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/