LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ATRO unter den Top 3 des Technologiepreises der Hannover Messe

Modularer Industrieroboter-Baukasten für den Hermes Award 2023 nominiert

Das ATRO-System (Automation Technology for Robotics) von Beckhoff ist ein modularer Baukasten, mit dem individuell und flexibel optimale Lösungen für unterschiedliche Applikationen zusammengestellt werden können. Definierte mechanische und elektrische Interfaces ermöglichen einen schnellen, präzisen und werkzeugfreien Zusammenbau beliebiger Roboter Kinematiken. Die modulare Mechanik wird durch modulare Software unterstützt, die neben der Robot Motion auch Funktionen wie z. B. Bildverarbeitung, künstliche Intelligenz oder Scientific Automation zur Verfügung stellt. Diese Innovation wurde nun mit der Nominierung anlässlich der Hannover Messe ausgeschriebenen Hermes Award anerkannt.

Der modulare Industrieroboter-Baukasten ATRO konnte sich gegen zahlreiche Einreichungen durchsetzen und wurde als eine von drei Top-Innovationen – ausgewählt von einer Expertenjury aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft – für den Hermes Award 2023 nominiert. Mit diesem internationalen Technologiepreis sollen laut Deutsche Messe AG herausragende Produkte und innovative Lösungen ausgezeichnet werden, die einen besonders hohen technologischen Innovationsgrad sowie Nutzen für Industrie, Umwelt und Gesellschaft aufweisen. Beides zeichnet ATRO in vielerlei Hinsicht aus.

Juryvorsitzender und Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Reimund Neugebauer, sagt in einer Mitteilung der Deutschen Messe AG: „Auch in diesem Jahr war die exzellente Qualität der Einreichungen sehr beeindruckend. Mit einem sensorgestützten Ausgleichsmodul für Roboter, einem modularen Industrieroboterbaukasten und einer Multi-User Plattform für das Gebäudemanagement demonstrierten die Nominierten eindrucksvoll ihre Innovationskraft und stehen in unterschiedlichem Maß für Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Gemeinsam ist allen drei Lösungen, dass sie das Potenzial haben auf ihrem jeweiligen Gebiet eine hohe Dynamik zu entfalten und ihren Anwendungsbereich nachhaltig zu verändern.“ Hans Beckhoff ergänzt hierzu: „Beckhoff Automation steht für Innovation und mit unserem ATRO-System scheint uns sogar wieder eine kleine Revolution gelungen zu sein. Darauf sind wir natürlich sehr stolz! Ich bedanke mich bei unseren Mechanik-, Elektronik- und Software-Ingenieuren, die in optimaler Zusammenarbeit unseren ATRO geschaffen haben!“

Technologische Vorteile

Mit ATRO können die Anwender aus den zur Verfügung gestellten Modulen nahezu beliebige Roboterbauformen genau abgestimmt auf ihre Anwendung erstellen – angefangen bei einer simplen 1-Achs-Rundtakttisch-Applikation, über Delta-Kinematiken bis hin zu mehrachs-seriellen Robotern. Entscheidend für eine einfache Inbetriebnahme und Handhabung ist dabei die ganzheitliche Perspektive von Beckhoff, denn erst die direkte Integration des Robotersystems in PC-based Control ermöglicht eine wirklich durchgängig optimierte Komplettlösung der Maschine bzw. Anlage. Dies reduziert die Anzahl der benötigten Steuerungen, auch bei mehreren Robotern, auf einen Industrie-PC. Alle Module sind über das ATRO-Interface miteinander verbunden, das eine starre Verbindung garantiert und zudem die eingespeisten Medien durchleitet. Daten, Energie und Fluide (Druckluft, Vakuum oder Wasser) werden somit in der ATRO-Kinematik durch die Module innen geführt. Herkömmliche Roboterlösungen führen diese außen und sind daher in der Rotation und Nutzung des Arbeitsraums eingeschränkt. Diese Limitierung entfällt bei der Beckhoff Lösung vollständig – jede Achse ist endlos drehbar, was eine bessere kartesische Erreichbarkeit sowie kurze Positionierungswege ermöglicht.

Zusätzlich wurde ATRO mit dem iF Design Award 2023 ausgezeichnet. Designpreise erhielten außerdem Beckhoff Vision (Red Dot Award 2023, iF Design Award 2023 Gold) sowie das MX-System (Red Dot Award 2023: Best of the Best, iF Design Award 2023).

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/