19.04.2023

Verstärkter Software-Kopierschutz bis hin zur fälschungssicheren Echtzeituhr

EL6071/EL6072: Neue License-Key-EtherCAT-Klemmen für TwinCAT

Die Hardware-License-Keys sind fälschungssichere, individuelle Identitäten für die kryptographische Bindung von Lizenzen zur Nutzung von Beckhoff Software oder zur Freischaltung von Maschineneigenschaften. Die neuen EtherCAT-Klemmen EL6071 und EL6072 ermöglichen nun eine verlängerbare Nutzungsdauer und bieten noch mehr Sicherheit, u. a. durch aktualisierte kryptographische Algorithmen und als Varianten mit fälschungssicherer Echtzeituhr.

Neben der Freischaltung von Software oder Maschineneigenschaften binden die EtherCAT-Klemmen EL607x die Lizenzen derart an die Maschinen-Hardware, dass diese auch beim Austausch einer Steuerungs-CPU weiter genutzt werden können. Dabei kommen mit der 2. Generation der TwinCAT-License-Keys aktualisierte kryptographische Algorithmen zum Einsatz. Zudem bildet die Möglichkeit des manipulationsgeschützten Funktionsupdates direkt im Feld eine optimale Grundlage für eine hohe kryptographische Agilität. Die EtherCAT-Klemme EL6072 verfügt zusätzlich über eine batteriegepufferte, fälschungssichere Echtzeituhr (RTC-Funktion), über die sich Lizenzen – z. B. im Rahmen von Leasingverträgen – sicher zeitlich beschränken lassen. Das Aktualisieren des Schutzes durch einfache Funktionsupdates im Feld sowie das manipulationssichere Nachstellen von Uhrzeit und Datum ermöglichen ein Verlängern der Nutzungsdauer und reduzieren somit die Kosten.

Alternativ stehen die funktionsgleichen License-Key-USB-Sticks C9900-L101 (ohne RTC) bzw. -L102 (mit RTC) zur Verfügung. Mit ihnen lassen sich direkt an der Maschinensteuerung die Software-Lizenzen der entsprechenden Beckhoff Produkte bzw. von Maschineneigenschaften freischalten. Die vier neuen Beckhoff License-Key-Produkte werden ohne TwinCAT-Lizenzen ausgeliefert, können aber auch vorinstalliert mit anwendungsspezifischen Lizenzen bestellt werden.