TwinCAT Runtime for Linux® ermöglicht erstmals die Ausführung mehrerer TwinCAT Runtimes auf einem Industrie-PC, um beispielsweise verschiedene Anlagenteile auf einem großen Rechner zusammenzuführen. Im Video beschreiben unsere Experten die Features und Möglichkeiten.
Weitere Informationen zu diesem Video
Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT
Linux® Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime
CX8200 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 Prozessor
Der Embedded-PC CX8200 verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden. Der CX8200 besitzt kein Feldbusinterface.
CX8210 | Embedded-PC mit EtherCAT
Der Embedded-PC CX8210 ist eine Steuerung mit EtherCAT-Slave-Schnittstelle. Er verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden.
CX8280 | Embedded-PC mit RS232/RS485
Der Embedded-PC CX8280 besitzt zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse. Sie sind an kein Protokoll gebunden und können mit den entsprechenden TwinCAT 3 Functions für die unterschiedlichen seriellen Kommunikationsprotokolle verwendet werden.
CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen
Der Embedded-PC CX8290 ist eine Steuerung mit einem zweiten, geswitchten Ethernet-Port. Es werden Protokolle wie Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP oder EAP (EtherCAT Automation Protocol) unterstützt. Über die TwinCAT Functions können weitere Echtzeitprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP oder BACnet/IP nachgerüstet werden.
CX9240 | Kompakte PC-Steuerung für den universellen Einsatz
Der Embedded-PC CX9240 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit 1,2 GHz Arm® Cortex®-A53 CPU. Er ist eine Weiterentwicklung des bestehenden CX9020 und setzt auf eine schnellere CPU mit vier Kernen und eine moderne 64-Bit-Architektur. Durch die Multicore-CPU können SPS-Projekte auf mehrere Kerne verteilt werden, um deutliche Performance-Gewinne zu erreichen.
MC9240-0000-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Arm® Cortex®-A53, M12, Push-Pull
Das IPC-Modul MC9240-0000-1217 ermöglicht die Integration eines Industrie-PCs in das MX-System. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT. Das Modul kann auf dem ersten Slot einer Baseplate jeder Baugröße verwendet werden.