07.10.2024

Tutorial: Getting started with ELX6233 (Video in Englisch)

Erfahren Sie, wie Sie die ELX6233 in TwinCAT in Betrieb nehmen und Feldgeräte über Ethernet-APL einbinden können.

Weitere Informationen zu diesem Video

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)

Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.

ELX6233 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Ethernet-APL, Ex i

ELX6233 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Ethernet-APL, Ex i

Die ELX6233 erlaubt den direkten Anschluss Ethernet-APL-fähiger Feldgeräte aus den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Sensoren werden gemäß des Port-Profils SPAA (TS10186) versorgt und über PROFINET eingebunden. Durch die flexible EtherCAT-Systemarchitektur und das ELX-Portfolio können Ethernet-APL-, HART- oder einfache digitale Signale in dem selben Klemmenstrang eingebunden werden.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik