26.09.2024

Tutorial: Einfaches Engineering mit TwinCAT Analytics Netzwerk-Templates

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie das Engineering deutlich vereinfachen, in dem Sie eigene Analyse-Netzwerke als Template abspeichern können. So können wiederkehrende Maschinen, Maschinen-Module, Mechanische-Komponenten oder elektrische Komponenten sehr schnell in Analytics ausgewertet werden.

Weitere Informationen zu diesem Video

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

Die TwinCAT 3 Analytics Workbench ist ein TwinCAT 3 Engineering-Produkt zur Erstellung von kontinuierlichen Datenanalysen aus verschiedenen, räumlich verteilten Maschinensteuerungen. Die Konfiguration der Workbench ist im Microsoft Visual Studio® integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung:

TE3520 | TwinCAT 3 Analytics Service Tool

TE3520 | TwinCAT 3 Analytics Service Tool

Das TwinCAT 3 Analytics Service Tool eignet sich für die Maschineninbetriebnahme und für Servicetechniker. Über die ADS-Anbindung können Livedaten und über die IoT-Anbindung können Live- und historische Daten für eine Analyse abgerufen werden. Die Konfiguration der Analyse findet im Microsoft Visual Studio® statt, wo dem Anwender eine Toolbox von Algorithmen zur Verfügung steht, um eine Life-Time-, Taktzeit-, Einhüllenden-, oder Bauteilzähler-Analyse zu realisieren. Die Ausgänge der Algorithmen können dabei als Eingänge weiterer Algorithmen genutzt oder als Ergebnis, direkt im grafischen Editor, ausgegeben werden.

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Die TwinCAT-3-Engineering-Komponente ermöglicht das Konfigurieren, Programmieren und Debuggen von Applikationen.

TF3xxx | Measurement

TF3xxx | Measurement

TwinCAT 3 Measurement Functions