Intelligente Gebäude mit intelligentem Abfallmanagement
Ein Showcase im Hailo-Werksmuseum zeigt, wie man Gebäudeautomation mit dem Facility Data Standard FDS verbindet. Verschiedene Kommunikationsprotokolle wie DALI-2, SMI, BACnet, CAN-Bus und KNX wurden mit MQTT und HTTPS/Rest kombiniert. Das Video zeigt, wie Gebäudeeigentümer und -betreiber von diesem Datenaustausch profitieren können. Die Abfrage von Besprechungsinformationen aus einem Outlook 365-Kalender, die Abfrage des Reinigungszustands eines Raumes, die Bedingungen im Besprechungsraum bis hin zu den Reinigungsleistungen nach Beendigung von Besprechungen ergeben eine perfekte Informations- und Interaktionskette. Weitere Quellen sind Dienste wie OpenWeatherMap, um das aktuelle Wetter sowie die Wettervorhersage abzurufen. OpenStreetMaps kann z. B. verwendet werden, um den Standort der Bodenreinigungsmaschine zu ermitteln.
Weitere Informationen zu diesem Video
![Gebäudeautomation](/media/pictures/tiles/branches/urban-automation/urban-automation_square_linz.jpg)
Gebäudeautomation
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.