09.05.2016

Highend-Messtechnik im Standard-I/O-System

Mit der EtherCAT-Klemme EL3751 präsentiert Beckhoff eine neue Generation hochpräziser Messtechnik-I/Os. Mit 10.000 Samples/s, einer Messgenauigkeit von ±0,01 % und einer 24-Bit-Auflösung bietet die EL3751 Highend-Messtechnik im Standard-I/O-System.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL3751 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps

EL3751 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps

Die analoge Eingangsklemme EL3751 gehört zur neuen Generation der analogen EtherCAT-Messtechnik-Klemmen. Der nominelle Messbereich des Eingangskanals kann sowohl elektrisch als auch softwareseitig sehr umfangreich parametriert werden:

Mess- und Prüftechnik

Mess- und Prüftechnik

Präzise, schnell und zuverlässig: systemintegrierte Highend-Messtechnik (DAQ) für Prüfstand- und Maschinenbau