LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

13.09.2023

Die EtherCAT Box EP8601-0022: Eine Box - viele Möglichkeiten

Mit der multifunktionalen I/O-Box können Anwender aus einer Kombination von verschiedenen Ein- und Ausgängen wählen und über neun verschiedene Signalarten verfügen.

Weitere Informationen zu diesem Video

EP8xxx | Sonderfunktionen

EP8xxx | Sonderfunktionen

Die EP8xxx-Module kombinieren unterschiedliche digitale und analoge sowie komplexe Signale in einer Funktionseinheit.

EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

Die EtherCAT Box EP8601-0022 bietet eine Kombination aus verschiedenen Ein- und Ausgängen und neun verschiedenen Signalarten. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen auch je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal mit 12 Bit Auflösung zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

Die EtherCAT-Klemme EL8601-8411 bietet eine Kombination aus bis zu zwölf Signalanschlüssen (8 x DI, 2 x DO, 1 x AI, 1 x AO) und bis zu neun verschiedenen Signalarten auf nur 12 mm Bauraum an. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch in der Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.