Die EtherCAT-Klemme EL6761 ermöglicht die Kommunikation für die Lade-Infrastruktur sowohl zum EV (Electric Vehicle) als auch zum übergeordneten Lade-Management-System. Wodurch sich die EtherCAT-Klemme EL6761 außerdem auszeichnet, präsentieren wir im Video.
Weitere Informationen zu diesem Video
![EL6761 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ISO 15118 Powerline, Charge Controller](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6761__web_preview.png)
EL6761 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ISO 15118 Powerline, Charge Controller
Die EtherCAT-Klemme EL6761 ermöglicht die Kommunikation für die Lade-Infrastruktur sowohl zum EV (Electric Vehicle) als auch zum übergeordneten Lade-Management-System. Sie unterstützt zwei komplett unabhängig Kommunikationsstandards: die PWM-Kommunikation nach IEC 61851 sowie die Powerline Communication als ISO 15118. Die ISO-15118-Kommunikation stellt einen flexiblen Kommunikationskanal dar, um alle notwendigen Daten zwischen Auto und Ladesäule zu transportieren. In Verbindung mit OCPP (TF6771) als Kommunikation zu übergeordneten Steuerungen ergibt sich ein vollständiges Kommunikationssystem für Lade-Infrastruktur-Applikationen.
![TF6771 | TwinCAT 3 IoT OCPP](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf6771_ocpp__web_preview.png)
TF6771 | TwinCAT 3 IoT OCPP
Auf Grundlage des WebSocket-Protokolls wird das IoT-Produktportfolio um das Open Charge Point Protocol (OCPP) erweitert. OCPP standardisiert die Kommunikation zwischen Ladestationen für Elektrofahrzeuge und den zugehörigen zentralen Management-Systemen (CSMS). Es werden aufgrund der Marktrelevanz die OCPP-Versionen 1.6 und 2.0.1 implementiert.