Economy Line: Maximale Wirtschaftlichkeit
Im Economy Segment bietet Beckhoff nun auch eine zu den hoch performanten Getriebeserien AG2300 und AG2400 kompatible Erweiterung für Applikationen an, die nicht so extreme Anforderungen an die Antriebslösung stellen. Dafür bietet die Baureihe AG3xxx die Möglichkeit, eine komplette Antriebsachse in Verbindung mit den Servomotoren AM8000 sehr kostengünstig zu realisieren. Alle Getriebe dieser Baureihe sind Lebensdauer Fettgeschmiert und können in beliebiger Einbaulage, also senkrecht, waagerecht, mit Abtrieb nach oben oder unten eingebaut werden.
Die Getriebe sind in drei unterschiedlichen Abtriebsformen erhältlich und ermöglichen damit innerhalb einer Baureihe vielfältige konstruktive Lösungen:
- NP: die klassische Lösung mit angeschraubtem B5 Flansch
- NPS: die Alternative für hohe Axial- und Radiallasten
- NPT: die Getriebe mit Abtriebs Flansch zum Direktanbau
Mit bis zu 20 unterschiedlichen Übersetzungen (darunter auch gängige binäre Übersetzungen) bietet diese Baureihe eine sehr hohe Varianz und Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Applikation an.
Hohe Leistungsdichte und Wirkungsgrad
Alle Getriebe der Serie AG3000 verfügen über einen Wirkungsgrad, der höher als 95% unter Volllast liegt. Zusätzlich zur Standardausführung bieten wir eine High Torque Variante, die nochmal deutlich erhöhte Maximaldrehmomente übertragen kann.
Große Flexibilität und einfacher Motoranbau
Die Schnittstelle zu den adaptierbaren Motoren ist modular über unterschiedliche Klemmnabendurchmesser, Antriebsstufen und Anbauvarianten realisiert. Damit kann ein weiter Bereich von Motorgrößen an ein und dieselbe Getriebegröße montiert werden. In einem einzigen Arbeitsschritt lässt sich der Motor sicher und fehlerfrei anbauen.
Klassengerechte Präzision
Das Verdrehspiel der Getriebeserie AG3000 bewegt sich bei >= 8 Winkelminuten und ermöglicht damit eine hohe Einsatzabdeckung im allgemeinen Maschinenbau.