ZK4500-0024-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4500-0024-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4500-0024-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

ZK4500-0024-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4500-0024-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 95 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 1 mm²)),

ab 25 m Motordrossel erforderlich.

Mit UL- und CSA-Zulassung.

geeignet für:

  • AL2xxx
  • AL3xxx
  • AM3000 (bis einschließlich Wicklungscode P)
  • AX5000

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
BaugrößeRastermaß 7,62 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24 ... AWG8 (0,2 mm² ... 10 mm²)
Farbe Griffkörperschwarz, ähnlich RAL 9011
Technische DatenKopf C
BaugrößeRastermaß 3,50 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG28 ... AWG14 (0,2 mm² ... 1,5 mm²)
Farbe Griffkörperschwarz, ähnlich RAL 9011
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)2,50 mm² (ca. AWG14)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser14,6 mm ± 0,4 mm (0,5748" ± 0,0157")
Farbe Außenmantelorange
A179,00 mm
A228,00 mm
B145,00 mm
B245,00 mm
C119,00 mm
C225,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4500-0024-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
ZK4502-0024-xxxxMotorleitung ≥ 25 m, wegen erforderlicher Motordrossel
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen