![AM3054-wKyz-0000 | Servomotor 14,9 Nm (M0), F5 (104 mm) (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am305x__web_preview.png)
Der trägheitsarmen Servomotor AM3054 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 14,3…14,9 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: AM8054
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM3054-wGyz-0000 | 14,30 Nm | 5,00 A | 1500 min-1 |
AM3054-wHyz-0000 | 14,90 Nm | 5,50 A | 1800 min-1 |
AM3054-wKyz-0000 | 14,40 Nm | 9,70 A | 3500 min-1 |
AM3054-wLyz-0000 | 14,10 Nm | 12,50 A | 4500 min-1 |
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AM3054-wKyz-0000 |
---|---|
Motortyp | Synchron Servomotor |
Nennspannung | 480 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 14,40 Nm |
Nenndrehmoment | 10,0 Nm |
Spitzendrehmoment | 54,8 Nm |
Nenndrehzahl | 3500 min-1 |
Nennleistung | 3,68 kW |
Stillstandsstrom | 9,70 A |
Spitzenstrom | 48,5 A |
Drehmomentkonstante | 1,50 Nm/A |
Rotorträgheitsmoment | 11,92 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, BiSS B, EnDat 2.1 |
Kühlung | Konvektion |
Anschlusstechnik | M23 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.
Gehäusedaten | AM30xx |
---|---|
Schutzart | IP54 |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium-Druckguss |
Beschichtung/Oberfläche | lackiert |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/AM30xx__dimensions.gif)
Abmessungen | AM3054-wKyz-0000 |
---|---|
a | 110 j6 |
b | 24 k6 |
d | 50 mm |
l | 130 mm |
r | 108 mm |
k (Encoder) (ohne Bremse) | 239,0 mm |
k (Encoder) (mit Bremse) | 282,0 mm |
k (Resolver) (ohne Bremse) | 220,5 mm |
k (Resolver) (mit Bremse) | 265,5 mm |
Bestellschlüssel
AM3054-wKyz-0000 | |
---|---|
u | Flanschgröße |
v | Baulänge |
w = 0 | glatte Welle (Vorzugstyp) |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
w = 2 | Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM301x bis AM303x) |
w = 2 | Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM304x bis AM308x) |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM301x bis AM303x) |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM304x bis AM308x) |
x | Wicklungscode A … T |
y = 0 | Resolver, 2-polig |
y = 1 | Singleturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung |
y = 2 | Multiturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung |
y = 3 | Singleturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung |
y = 4 | Multiturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung |
y = A | Singleturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 16 Sinusperioden pro Umdrehung |
y = B | Multiturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 4.096 Sinusperioden pro Umdrehung |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit Haltebremse für AM302x…AM308x |
a = 0 | drehbare Winkelanschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x) |
a = 1 | Anschlusskabel 0,5 m mit angeschlagenen Steckern (nur für AM301x/AM302x), nur für Resolver (y = 0) |
a = 3 | vertikale Anschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x) |
a = 5 | yTec-Stecker (nur für AM301x) |
a = 6 | Motoranschluss über Klemmkasten (nur für AM308x) |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen