AM3013-wCyz-000a | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013-wCyz-000a | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013-wCyz-000a | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013-wCyz-000a | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

AM3013-wCyz-000a | Servomotor 0,41 Nm (M0), F1 (40 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3013 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 115…230 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 0,40…0,41 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F1 (40 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 8 k6 und ein freies Wellenende von d = 25 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: AM8013

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3013-wCyz-000a0,41 Nm1,48 A8000 min-1
AM3013-wDyz-000a0,40 Nm2,40 A7000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 230 V ACAM3013-wCyz-000a
MotortypSynchron Servomotor
Nennspannung230 V AC
Stillstandsdrehmoment0,41 Nm
Nenndrehmoment0,36 Nm
Spitzendrehmoment1,73 Nm
Nenndrehzahl8000 min-1
Nennleistung0,30 kW
Stillstandsstrom1,48 A
Spitzenstrom7,4 A
Drehmomentkonstante0,28 Nm/A
Rotorträgheitsmoment0,045 kgcm²
MotorfeedbackResolver
KühlungKonvektion
AnschlusstechnikM23
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

GehäusedatenAM30xx
SchutzartIP54
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium-Druckguss
Beschichtung/Oberflächelackiert
AbmessungenAM3013-wCyz-000a
a30 j6
b8 k6
d25 mm
l46 mm
r40 mm
k (Encoder) (ohne Bremse)117,1 mm
k (Encoder) (mit Bremse)154,1 mm
k (Resolver) (ohne Bremse)107,6 mm
k (Resolver) (mit Bremse)144,6 mm
Bestellschlüssel
AM3013-wCyz-000a
uFlanschgröße
vBaulänge
w = 0glatte Welle (Vorzugstyp)
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM301x bis AM303x)
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM304x bis AM308x)
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM301x bis AM303x)
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM304x bis AM308x)
xWicklungscode A … T
y = 0Resolver, 2-polig
y = 1Singleturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 2Multiturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 3Singleturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 4Multiturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = ASingleturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 16 Sinusperioden pro Umdrehung
y = BMultiturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 4.096 Sinusperioden pro Umdrehung
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit Haltebremse für AM302x…AM308x
a = 0drehbare Winkelanschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x)
a = 1Anschlusskabel 0,5 m mit angeschlagenen Steckern (nur für AM301x/AM302x), nur für Resolver (y = 0)
a = 3vertikale Anschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x)
a = 5yTec-Stecker (nur für AM301x)
a = 6Motoranschluss über Klemmkasten (nur für AM308x)
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen