CX1020-N031 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N031 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N031 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N031 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N031 | Systemschnittstellen (Servicephase)

Zum CPU-Grundmodul CX1020 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüst- oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.

Insgesamt vier serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115 kBaud Übertragungsgeschwindigkeit bieten die Module CX1020-N030 und CX1020-N040. Diese vier Schnittstellen können jeweils paarweise als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnungen lauten dann CX1020-N031 bzw. CX1020-N041.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1020-N031
Schnittstellen1 x COM1 + 1 x COM2, RS422/RS485
Anschlussart2 x D-Sub-Buchse, 9-polig
Eigenschaftenmax. Baudrate 115 kBaud, nicht mit N030/N040 einsetzbar
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx)
Abmessungen (B x H x T)19 mm x 100 mm x 51 mm
Gewichtca. 80 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen