IP5009-B810 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, RS232, SSI, M23

IP5009-B810 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, RS232, SSI, M23

IP5009-B810 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, RS232, SSI, M23


Feldbusanschluss (feldbusabhängig)


M23-Schraubverbinder für
Signalanschluss


Statusanzeige Signal


Beschriftungsfelder

Statusanzeige Stromversorgung:


Steuerspannung (US)


Lastspannung (UP)


Stromversorgung-Einspeisung


Stromversorgung-Weiterleitung

1 | GNDS
2 | +24 V DC US
3 | Clock +
4 | Clock -
5 | Data +
6 | Data -
7 | n.c.
8 | n.c.
9 | n.c.
10 | n.c.
11 | n.c.
12 | n.c.

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP

Draufsicht 

Steckerbelegung 
IP5009-B810 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, RS232, SSI, M23

IP5009-B810 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, RS232, SSI, M23

Die SSI-Interface-Baugruppe IP5009 dient zum direkten Anschluss eines SSI-Gebers. Die Versorgung des Gebers erfolgt über das SSI-Interface. Die Schnittstellenschaltung gibt zum Auslesen des Gebers ein Taktsignal aus und stellt der Steuerung den einlaufenden Datenstrom als Datenwort im Prozessabbild zur Verfügung. Die Baugruppe gibt die Daten wahlweise umgewandelt in Dualzahlen oder binär (Graycode) aus. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen und Bitbreiten können über Kontrollregister dauerhaft eingestellt werden.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

Produktinformationen

SystemdatenRS232 | IPxxxx-B810, IL230x-B810, IL230x-C810
Anzahl I/O-Stationen1 (Peer-to-Peer-Verbindung)
Anzahl I/O-Punktesteuerungsabhängig
Übertragungsmediumabgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm²
Leitungslänge15 m
Übertragungsraten9,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38,4 kBaud (Default)
Technische Daten Winkel-/WegmessungIP5009-Bxxx
AnschlusstechnikM23-Buchse mit Außengewinde, 12-polig
Anzahl Kanäle1
Anschluss für SSI-GeberM23-Buchse mit Außengewinde, 12-polig
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
SignaleingangDifferenzsignal (RS485)
Geberversorgung24 V DC, aus Lastspannung
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Übertragungsrateneinstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt
Serieller Eingang24 Bit (einstellbar)
DatenrichtungLesen
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
Breite im ProzessabbildInput: 1 x 32-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Potenzialtrennungabhängig vom Bussystem
Technische DatenIP5009-B810
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Protokolloffenes, dokumentiertes Protokoll
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000
Übertragungsraten9,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38,4 kBaud (Default)
Businterface1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Gewichtca. 210 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenStandardgehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 175 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen