IP2512-B730 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, Modbus, 24 V DC, 2,5 A, M12

IP2512-B730 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, Modbus, 24 V DC, 2,5 A, M12

IP2512-B730 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, Modbus, 24 V DC, 2,5 A, M12

M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | + 24 V DC US
2 | Up/Down
3 | GND
4 | Output
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP2512-B730 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, Modbus, 24 V DC, 2,5 A, M12

IP2512-B730 | Feldbus Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, Modbus, 24 V DC, 2,5 A, M12

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

Produktinformationen

SystemdatenModbus | IPxxxx-B730, IL230x-B730
Anzahl I/O-Stationen69 (mit Repeater)
Anzahl I/O-Punktesteuerungsabhängig
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² (RS485)
Länge zwischen Stationenmax. 1200 m (baudratenabhängig)
Übertragungsraten150…38.400 Baud
I/O-KommunikationsartenLese-/Schreibzugriff wahlweise bit- oder wortorientiert
Technische Daten digitale AusgängeIP2512-Bxxx
Anzahl Ausgänge2
Anschluss AusgängeM12, schraubbar
Lastartohmsch, induktiv
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
V/R-Kanal24 V DC, 0,5 A kurzschlussfest
Grundfrequenz8 Hz…40 kHz, Voreinstellung: 250 Hz
Tastverhältnis0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns)
Auflösungmax. 10 Bit
Freilaufdiode (Ausgang)ja
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: je 2 x 16-Bit-Daten + 2 x 8-Bit-Status
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP2512-B730
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
ProtokollRTU/ASCII
Konfigurationsmöglichkeitüber Adresswahlschalter oder KS2000
Übertragungsraten150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.200, 38.400 Baud
Businterface1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Gewichtca. 210 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenStandardgehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 175 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Zubehör
ZK1020-0101-0xxxvorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
ZK2000-6100-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
ZK2000-6162-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert
ZK2020-3200-0xxxM8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
ZK2020-3132-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZS1020-0010IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS2000-2610Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2710Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2310Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS5300-0011Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm
ZS5000-0014Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück
ZS5000-0020Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZB8801-0002Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen