![IP2320-B200 | Feldbus Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Lightbus, 24 V DC, 3 ms, 2 A, Ø8](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip2300-b200__web_preview.png)
Das digitale I/O-Modul IP2320-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 2 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Summenstrom der vier Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktinformationen
Systemdaten | Lightbus | IPxxxx-B200, IL230x-B200 |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | 254 |
Anzahl I/O-Punkte | 16.192 |
Übertragungsmedium | Lichtwellenleiter: APF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm) |
Länge zwischen Stationen | 45 m |
Übertragungszeit | 0,26 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output (ohne IP-Link) |
Technische Daten digitale Ein-/Ausgänge | IP2320-Bxxx |
---|---|
Anzahl Kanäle | 4 Eingänge + 4 Ausgänge |
Anschluss Ein-/Ausgänge | Ø8, schnappbar |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A |
Kurzschlussstrom | 4 A typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 30 mA typ. je Kanal |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs + 4 Outputs |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Technische Daten | IP2320-B200 |
---|---|
Erweiterungsmodule | – |
Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung |
Übertragungsraten | 2,5 MBaud |
Businterface | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen