![IP2020-Bxxx | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, Ø8](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip2000-bxxx__web_preview.png)
Der Digital-Ausgang IP2020-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.
Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IP2020-B200 | Lightbus | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
IP2020-B310 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2020-B318 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IP2020-B400 | Interbus | 1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig |
IP2020-B510 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2020-B518 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP2020-B520 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2020-B528 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP2020-B730 | Modbus RTU | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2020-B800 | RS485/RS422 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2020-B810 | RS232 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen