![IL2300-B200 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, Lightbus, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8](https://multimedia.beckhoff.com/media/il2300-b200__web_preview.png)
Das Koppler-Box-Modul IL2300-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge mit 3,0 ms Eingangsfilter und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8.
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
Systemdaten | Lightbus | IPxxxx-B200, IL230x-B200 |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | 254 |
Anzahl I/O-Punkte | 16.192 |
Übertragungsmedium | Lichtwellenleiter: APF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm) |
Länge zwischen Stationen | 45 m |
Übertragungszeit | 0,26 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output (ohne IP-Link) |
Technische Daten digitale Ein-/Ausgänge | IL2300-Bxxx |
---|---|
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 2 |
Anzahl Kanäle | 4 Eingänge + 4 Ausgänge |
Anschluss Ein-/Ausgänge | Ø8, schnappbar |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. |
Stromaufnahme aus US | siehe Dokumentation |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs + 4 Outputs |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Besondere Eigenschaften | IP-Link-Koppler |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Technische Daten | IL2300-B200 |
---|---|
Erweiterungsmodule | max. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten |
Digitale Peripheriesignale | max. 960 Inputs und 960 Outputs |
Analoge Peripheriesignale | max. 124 Inputs und 124 Outputs |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung |
Übertragungsraten | 2,5 MBaud |
Businterface | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen