Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

VCS2003-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/color, 5,0 MP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Die robuste IP65/67-Industriekamera VCS20x3 erzeugt hochwertiges farbiges Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Zusätzlich verfügt der eingesetzte Bildsensor über integrierte Polarisationsfilter. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist sie mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenVCS2003-0500
ProduktgruppeKameras
Kategorie/AusführungFlächenkamera
Übertragungsrate2,5 GBit/s
SensorSony IMX264, CMOS, globaler Shutter
Sensorgröße2/3" (11 mm)
Spektrale EmpfindlichkeitPolarisation, color
Pixelanzahl5,0 MP
Pixelgröße3,45 µm
Bildauflösung (H x V)2464 x 2048
Bildrate35 fps
Bittiefe12
PixelformateMono8, Mono10, Mono12, Mono12 packed
BildausgabeGigE Vision 2.2 unterstützt via Ethernet
Ethernet1000/2500BASE-T
SynchronisationModus 1: EtherCAT P
Modus 2: Digital-Eingang
SpannungsversorgungEtherCAT P, 24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsaufnahme9 W
AnschlusstechnikM8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert
ObjektivanschlussC-Mount
SchutzartIP65/67, mit Objektivschutztubus und Stecker
Gewicht370 g
Abmessungen (B x H x T)72 mm x 72 mm x 38,4 mm
Betriebstemperatur0…60 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UKCA, UL (in Vorbereitung)
Material ComplianceVCS2003-0500
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.