MS3025-1011-2245 | Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS3025-1011-2245 | Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS3025-1011-2245 | Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS3025-1011-2245 | Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS3025-1011-2245 | Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das Leistungsabgangsmodul MS3025-1011-2245 stellt 400…480 V AC und bis zu 25 A bzw. 24 V DC und bis zu 10 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

 

Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS3025-1011-2245
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB23-Hybridsteckverbinder
Ausgang AbsicherungSchmelzsicherung, austauschbar
GehäusedatenR2S2T3
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen