Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4107-1021-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet.
Der Solid-State-Relais-Ausgang wird über einen hybriden B23-Steckverbinder mit der AC-Last verbunden. Die Strombelastbarkeit je Phase beträgt 7 A. Darüber hinaus verfügt das MR4307-1031-2242 über einen analogen Eingang auf einem separatem M12-Steckverbinder, der RTDs und TCs zur Temperaturmessung verarbeiten kann.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen