MD3202-0100-2254 | 2-Kanal-Frequenzumrichter, 600 V DC/1,8 A/0,75 kW, STO/SS1, B17

MD3202-0100-2254 | 2-Kanal-Frequenzumrichter, 600 V DC/1,8 A/0,75 kW, STO/SS1, B17

MD3202-0100-2254 | 2-Kanal-Frequenzumrichter, 600 V DC/1,8 A/0,75 kW, STO/SS1, B17

MD3202-0100-2254 | 2-Kanal-Frequenzumrichter, 600 V DC/1,8 A/0,75 kW, STO/SS1, B17

MD3202-0100-2254 | 2-Kanal-Frequenzumrichter, 600 V DC/1,8 A/0,75 kW, STO/SS1, B17

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

Die Frequenzumrichter der Reihe MD3xxx ermöglichen den Betrieb von Asynchronmotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B17-Hybridsteckverbinder, der eine Bremsansteuerung und die Temperaturmessung der Motorwicklungen über RTDs beinhaltet.

 

Darüber hinaus verfügen die Frequenzumrichter über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik.

 

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMD3202-0100-2254
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungFrequenzumrichter
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Kanäle2
Ausgangsstrom3,4 A
Spitzenstrom6,8 A
MotoranschlussB17-Steckverbinder
SicherheitsfunktionenSTO, SS1, integrierte TwinSAFE Logic
GehäusedatenR2S2T3
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen